Meny Sök

Runda glidfötter

I lager

Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.

  • Används som skyddsplugg eller som aglid.
  • Utformad för att passa i änden av en slang eller ett rör.
  • Skydda golven från repor, skav och andra skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Färg Material OD WT Köp
1,0814 kr - 1,1896 kr Fråga angående leveranstidhär
20
Svart
ABS
19.1 mm
0.9 mm
2,9143 kr - 6,1201 kr Fråga angående leveranstidhär
18
Svart
ABS
38.1 mm
1.2 mm
3,1333 kr - 3,7913 kr 1615 I lager
18
Svart
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,9645 kr - 2,0255 kr 7200 I lager
17
Svart
ABS
15.9 mm
1.5 mm
2,4409 kr - 5,126 kr 1280 I lager
20
Svart
ABS
34.9 mm
1.2 mm
4,3789 kr - 9,1957 kr Fråga angående leveranstidhär
18
Svart
Butyrat
38.1 mm
1.2 mm
4,4381 kr - 9,32 kr 2380 I lager
16
Svart
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
2,663 kr - 3,2223 kr Fråga angående leveranstidhär
16
Svart
ABS
44.5 mm
1.7 mm
3,4025 kr - 7,1453 kr 765 I lager
11
Svart
ABS
50.8 mm
3.0 mm
1,8653 kr - 5,126 kr Fråga angående leveranstidhär
13
Svart
ABS
34.9 mm
2.4 mm
4,0398 kr - 11,3083 kr 500 I lager
18
Svart
ABS
63.5 mm
1.7 mm
1,6717 kr - 3,5105 kr 16000 I lager
19
Svart
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
1,5385 kr - 3,2309 kr 10400 I lager
12
Svart
ABS
15.9 mm
2.8 mm
1,469 kr - 1,616 kr 13300 I lager
16
Svart
ABS
15.9 mm
1.7 mm
1,4249 kr - 2,8923 kr Fråga angående leveranstidhär
20
Svart
ABS
15.9 mm
0.9 mm
2,1154 kr - 4,4425 kr Fråga angående leveranstidhär
14
Svart
ABS
19.1 mm
2.1 mm
1,6273 kr - 3,4173 kr 6500 I lager
19
Svart
ABS
19.1 mm
1.1 mm
2,005 kr - 3,6717 kr 3500 I lager
14
Svart
ABS
22.2 mm
2.1 mm
1,1892 kr - 1,3081 kr Fråga angående leveranstidhär
19
Svart
ABS
22.2 mm
1.1 mm
1,6208 kr - 3,0389 kr Fråga angående leveranstidhär
15
Svart
ABS
25.4 mm
2.1 mm
  • av 5
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Prisintervall
1,1896 kr - 1,0814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Prisintervall
6,1201 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Prisintervall
3,7913 kr - 3,1333 kr

Lagernivåer
1615 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Prisintervall
2,0255 kr - 0,9645 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Prisintervall
5,126 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Prisintervall
9,1957 kr - 4,3789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    Butyrat
  • Färg
    Svart
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Prisintervall
9,32 kr - 4,4381 kr

Lagernivåer
2380 I lager
Egenskaper
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Prisintervall
3,2223 kr - 2,663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Prisintervall
7,1453 kr - 3,4025 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Prisintervall
5,126 kr - 1,8653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Prisintervall
11,3083 kr - 4,0398 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Prisintervall
3,5105 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
Rund Rund glidfot ABS 0.625 in 12

10165140

Prisintervall
3,2309 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
10400 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Prisintervall
1,616 kr - 1,469 kr

Lagernivåer
13300 I lager
Egenskaper
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Prisintervall
2,8923 kr - 1,4249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Prisintervall
4,4425 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Prisintervall
3,4173 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Prisintervall
3,6717 kr - 2,005 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 22.2 mm 1.1 mm Black ABS

10165386

Prisintervall
1,3081 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165423

Prisintervall
3,0389 kr - 1,6208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Material
    ABS
  • Färg
    Svart