Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8187 kr - 3,4107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,1077 kr - 8,6263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,2854 kr - 2,6995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,0499 kr - 1,1549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,0162 kr - 6,334 kr | 1980 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 3,3034 kr - 6,9372 kr | 765 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,9222 kr - 10,9789 kr | 500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,2848 kr - 2,437 kr | 7200 I lager |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 2,3698 kr - 4,9767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,8294 kr - 5,9419 kr | 2881 I lager |
14
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,8294 kr - 5,9419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3018 kr - 6,334 kr | 990 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5824 kr - 1,7407 kr | 2300 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,3698 kr - 4,9767 kr | 3600 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,8294 kr - 5,9419 kr | 900 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,8294 kr - 5,9419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 2,4957 kr - 3,0198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,0421 kr - 3,6809 kr | 1615 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,2514 kr - 8,9279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
Butyrat
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,3088 kr - 9,0486 kr | 2380 I lager |
16
|
Svart
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta