Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2927 kr - 14,1359 kr | 3490 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,6912 kr - 28,2836 kr | 5993 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,3681 kr - 56,4055 kr | 2875 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,2873 kr - 17,9506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,1221 kr - 29,0917 kr | 4427 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,1562 kr - 36,3646 kr | 4000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
11,2605 kr - 25,958 kr | 4750 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,5332 kr - 24,7279 kr | 1188 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
40,2551 kr - 77,8366 kr | 500 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,5297 kr - 14,0448 kr | 105275 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
6,4202 kr - 16,3236 kr | 6620 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
8,8475 kr - 22,4652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
6,808 kr - 14,7829 kr | 3140 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
7,7272 kr - 16,7627 kr | 10479 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,8259 kr - 34,1019 kr | 10693 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,8779 kr - 8,8653 kr | 2056 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,1275 kr - 8,3304 kr | 1026 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
8,0719 kr - 15,7991 kr | 750 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
13,5442 kr - 21,9321 kr | 540 I lager |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
13,8745 kr - 22,4348 kr | 200 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta