Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,4637 kr - 79,8419 kr | 205 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,9322 kr - 15,0987 kr | 1260 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,6927 kr - 16,6765 kr | 2000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,586 kr - 14,566 kr | 29420 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,0802 kr - 11,7823 kr | 460 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,6392 kr - 25,4697 kr | 3782 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,3109 kr - 37,4555 kr | 4000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1334 kr - 39,1202 kr | 4975 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,1422 kr - 29,1321 kr | 5826 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 6,0994 kr | 2651 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1038 kr - 8,9662 kr | 2450 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,3288 kr - 17,4242 kr | 4690 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1778 kr - 9,0956 kr | 10672 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,8167 kr - 13,2343 kr | 1000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,4236 kr - 27,3009 kr | 2900 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,1129 kr - 23,1392 kr | 1280 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,8523 kr - 34,1261 kr | 4642 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,6128 kr - 16,8134 kr | 7420 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,8139 kr - 11,2644 kr | 1780 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,3761 kr - 16,2307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta