Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9943 kr - 9,1313 kr | 1700 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4677 kr - 7,898 kr | 20000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 51,6302 kr - 106,5594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,0122 kr - 15,2263 kr | 1980 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 6,1098 kr - 15,5648 kr | 61420 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,8139 kr - 11,2644 kr | 1780 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,3761 kr - 16,2307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,1217 kr - 17,6508 kr | 1760 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10291665 | 6,095 kr - 13,2324 kr | 1020 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 5,1038 kr - 16,2307 kr | 1140 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,7635 kr - 15,1986 kr | 1900 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,6128 kr - 16,8134 kr | 7420 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 9,1129 kr - 23,1392 kr | 1080 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,959 kr - 17,2656 kr | 8060 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 41,4627 kr - 80,1717 kr | 500 I lager |
|
M10
|
|
Gjuten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,6956 kr - 14,4661 kr | 84040 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 41,9637 kr - 74,586 kr | 1100 I lager |
|
M10
|
|
Gjuten aluminiumlegering
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,9706 kr - 35,125 kr | 10600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,5359 kr - 18,4891 kr | 1842 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta