Meny Sök

Runda gängade insatser - metall

I lager

Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Färg Skruvstorlek h Maximal statisk lastkapacitet D Kompatibla väggtjocklekar Köp
269,1315 kr - 533,2403 kr 48 I lager
49.0 mm
Svart
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,7547 kr - 16,285 kr 480 I lager
Svart
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
257,8998 kr - 511,2419 kr 46 I lager
49.0 mm
Svart
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
Svart
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,1873 kr - 7,2623 kr 4090 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
Svart
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,9661 kr - 4,5106 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Grå
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
Svart
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
139,047 kr - 139,047 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
Svart
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,4381 kr - 6,7763 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
Svart
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
4,0857 kr - 6,1268 kr 3975 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,259 kr - 5,1718 kr 2200 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,3268 kr - 12,2244 kr 255 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,4662 kr - 8,1691 kr 4591 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
123,3483 kr - 123,3483 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
Svart
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
139,047 kr - 139,047 kr 20 I lager
49.0 mm
Svart
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
218,6604 kr - 433,1477 kr 46 I lager
35.0 mm
Svart
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
218,6604 kr - 433,1477 kr 48 I lager
35.0 mm
Svart
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
Svart
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
218,6604 kr - 218,6604 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
Svart
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • av 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Prisintervall
533,2403 kr - 269,1315 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M20
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Prisintervall
16,285 kr - 7,7547 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Prisintervall
511,2419 kr - 257,8998 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M16
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Prisintervall
7,2623 kr - 5,1873 kr

Lagernivåer
4090 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Prisintervall
4,5106 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Prisintervall
139,047 kr - 139,047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M20
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Prisintervall
6,7763 kr - 4,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Prisintervall
6,1268 kr - 4,0857 kr

Lagernivåer
3975 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Prisintervall
5,1718 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Prisintervall
12,2244 kr - 5,3268 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Prisintervall
8,1691 kr - 5,4662 kr

Lagernivåer
4591 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Prisintervall
123,3483 kr - 123,3483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Prisintervall
139,047 kr - 139,047 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Prisintervall
433,1477 kr - 218,6604 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Prisintervall
433,1477 kr - 218,6604 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Prisintervall
218,6604 kr - 218,6604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M16