Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Maximal statisk lastkapacitet | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7547 kr - 16,285 kr | 480 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 5,1873 kr - 7,2623 kr | 4090 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,2032 kr - 4,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,9602 kr - 5,9212 kr | 4720 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,9822 kr - 12,5476 kr | 1270 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,8567 kr - 8,7715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 4,4381 kr - 6,7763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 2,4124 kr - 5,066 kr | 4778 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 4,8248 kr - 10,1321 kr | 4690 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10,7094 kr - 16,6028 kr | 390 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 12,0759 kr - 18,1415 kr | 330 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 5,0758 kr - 10,6592 kr | 2950 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 5,4104 kr - 11,362 kr | 4990 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 6,4842 kr - 13,6168 kr | 9850 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 9,4683 kr - 14,2275 kr | 3600 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 109,8903 kr - 109,8903 kr | 23 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 8,3667 kr - 12,9149 kr | 4690 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 123,3483 kr - 123,3483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 139,047 kr - 139,047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta