Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Maximal statisk lastkapacitet | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,047 kr - 139,047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 123,3483 kr - 123,3483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 235,4937 kr - 466,5852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 269,1315 kr - 533,2403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 229,8778 kr - 455,586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 123,3483 kr - 244,4018 kr | 70 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,1873 kr - 7,2623 kr | 4090 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,2032 kr - 4,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,9602 kr - 5,9212 kr | 4545 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 218,6604 kr - 433,1477 kr | 48 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 2,9144 kr - 6,6999 kr | 1900 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,761 kr - 5,7801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 7,7547 kr - 16,285 kr | 480 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 139,047 kr - 139,047 kr | 82 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 269,1315 kr - 533,2403 kr | 48 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,4662 kr - 8,1691 kr | 4591 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,3268 kr - 12,2244 kr | 255 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta