Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Maximal statisk lastkapacitet | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2391 kr - 8,9022 kr | 11170 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 4,8387 kr - 13,0433 kr | 3069 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 8,3667 kr - 12,9149 kr | 4690 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 2,761 kr - 5,7801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,9822 kr - 12,5476 kr | 1260 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,9144 kr - 6,6999 kr | 1900 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,2032 kr - 4,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,4662 kr - 8,1691 kr | 4591 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,9602 kr - 5,9212 kr | 4545 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,3268 kr - 12,2244 kr | 255 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 4,4204 kr - 6,6264 kr | 4950 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,1873 kr - 7,2623 kr | 4090 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,8567 kr - 8,7715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 109,8903 kr - 109,8903 kr | 23 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 2,0777 kr - 4,3632 kr | 54900 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 4,5738 kr - 9,605 kr | 6750 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 5,6614 kr - 11,8891 kr | 4353 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,496 kr - 5,2417 kr | 83500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 6,7352 kr - 14,1439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 5,3825 kr - 8,0851 kr | 540 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta