Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Maximal statisk lastkapacitet | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,773 kr - 8,9185 kr | 966 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 12,4803 kr - 19,2475 kr | 120 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 3,249 kr - 6,823 kr | 18500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 6,7352 kr - 14,1439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 15,6039 kr - 40,2582 kr | 400 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 107,6354 kr - 213,3841 kr | 120 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 122,228 kr - 242,2019 kr | 38 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 9,4683 kr - 14,2275 kr | 3600 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 4,9921 kr - 10,4834 kr | 3492 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 21,0283 kr - 31,569 kr | 570 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 10,7094 kr - 16,6028 kr | 390 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 4,5738 kr - 9,605 kr | 7450 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 5,6614 kr - 11,8891 kr | 4353 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 4,8387 kr - 13,0433 kr | 3069 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 14,8788 kr - 32,089 kr | 1100 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 12,0759 kr - 18,1415 kr | 330 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 5,3825 kr - 8,0851 kr | 660 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 8,3667 kr - 12,9149 kr | 4690 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 109,8903 kr - 217,7837 kr | 541 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 123,3483 kr - 244,4018 kr | 70 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta