Meny Sök

2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

Polerad svart runda rörinsatser och glidfötter med invändiga gängor för att rymma fästen och justerbara nivåfötter. De är utformade för att sättas in i runda eller rörformiga rör, såsom stolsben eller soffbottnar. Dess metalltråd möjliggör smidig och repeterbar justering. Tillverkade av HDPE-material.
Essentra artikelnummer:

10286081

Tillverkarens artikelnummer:

498578

4353 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 11,8891 kr
500 + 5,6614 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

594,46 kr

50 x 11,8891 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 50.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Kompatibla väggtjocklekar 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material HDPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss