Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7626 kr - 2,8445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 11,4331 kr - 28,8693 kr | 6049 I lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,1021 kr - 2,3698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 26,2619 kr - 46,2484 kr | 50 I lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 1,4533 kr - 3,0316 kr | 5400 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 2,1183 kr - 4,5386 kr | 5063 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,2438 kr - 2,6715 kr | 3620 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 18,4208 kr - 37,1998 kr | 73 I lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 6,9883 kr - 20,9698 kr | 2556 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 2,9791 kr - 5,8744 kr | 3258 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 1,683 kr - 3,5476 kr | 3885 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,1767 kr - 4,6392 kr | 2705 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 3,4782 kr - 6,7936 kr | 3290 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 4,713 kr - 9,2927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 11,5978 kr - 34,9017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 2,8716 kr - 5,6446 kr | 1788 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 10,0546 kr - 25,4223 kr | 492 I lager |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 10,2343 kr - 25,8531 kr | 36 I lager |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,337 kr - 2,8725 kr | 2539 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 4,8406 kr - 9,738 kr | 157 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta