Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
0,7626 kr - 2,8445 kr 8298 I lager
7.9 mm
14.3 mm
1
1,2438 kr - 2,6715 kr 3620 I lager
5.0 mm
10.0 mm
2
1,935 kr - 4,1221 kr 1030 I lager
8.0 mm
13.0 mm
2
2,4012 kr - 6,0611 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
17.0 mm
2
3,3334 kr - 6,5638 kr 1567 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
3,7912 kr - 8,0575 kr 703 I lager
18.0 mm
22.0 mm
2
5,8951 kr - 17,8099 kr 830 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
9,6863 kr - 27,9297 kr 93 I lager
28.0 mm
32.0 mm
2
11,4424 kr - 28,7257 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
39.0 mm
2
4,7439 kr - 9,3502 kr 376 I lager
20.0 mm
24.0 mm
2
6,635 kr - 19,9644 kr 706 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2
10,1293 kr - 31,5983 kr 51 I lager
30.0 mm
34.0 mm
2
12,459 kr - 31,311 kr 4950 I lager
30.0 mm
34.0 mm
2
13,9377 kr - 43,5195 kr 60 I lager
35.0 mm
40.0 mm
2
5,2621 kr - 9,4507 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
24.0 mm
2
8,2995 kr - 24,9913 kr 515 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2
3,4782 kr - 6,7936 kr 3290 I lager
14.0 mm
18.0 mm
2
4,713 kr - 9,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
22.0 mm
2
6,9883 kr - 20,9698 kr 2556 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
11,5978 kr - 34,9017 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
32.0 mm
2
  • av 5
Konformad hylsa 7.9 mm PVC Svart

10087442

Prisintervall
2,8445 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
8298 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 10.0 mm 5.0 mm PVC Svart

10403914

Prisintervall
2,6715 kr - 1,2438 kr

Lagernivåer
3620 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 13.0 mm 8.0 mm PVC Svart

10403952

Prisintervall
4,1221 kr - 1,935 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 17.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10403983

Prisintervall
6,0611 kr - 2,4012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Svart

10404027

Prisintervall
6,5638 kr - 3,3334 kr

Lagernivåer
1567 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10404041

Prisintervall
8,0575 kr - 3,7912 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Svart

10404089

Prisintervall
17,8099 kr - 5,8951 kr

Lagernivåer
830 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Svart

10404126

Prisintervall
27,9297 kr - 9,6863 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Svart

10404164

Prisintervall
28,7257 kr - 11,4424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 24.0 mm 20.0 mm PVC Svart

10404065

Prisintervall
9,3502 kr - 4,7439 kr

Lagernivåer
376 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10404102

Prisintervall
19,9644 kr - 6,635 kr

Lagernivåer
706 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 34.0 mm 30.0 mm PVC Svart

10404140

Prisintervall
31,5983 kr - 10,1293 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 34.0 mm 30.0 mm PVC Vit

10404133

Prisintervall
31,311 kr - 12,459 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 40.0 mm 35.0 mm PVC Svart

10404171

Prisintervall
43,5195 kr - 13,9377 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 24.0 mm 20.0 mm PVC Vit

10404058

Prisintervall
9,4507 kr - 5,2621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Vit

10404096

Prisintervall
24,9913 kr - 8,2995 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Vit

10403990

Prisintervall
6,7936 kr - 3,4782 kr

Lagernivåer
3290 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Vit

10404034

Prisintervall
9,2927 kr - 4,713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Vit

10404072

Prisintervall
20,9698 kr - 6,9883 kr

Lagernivåer
2556 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Vit

10404119

Prisintervall
34,9017 kr - 11,5978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2