Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4708 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Gul
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||
| 10000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
Icke-gängad
|
|||
| 10008676 | 0,81 kr - 1,9012 kr | 21958 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
|
| 0,6506 kr - 1,0873 kr | 17198 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,9533 kr - 3,5476 kr | 4340 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1113 kr - 3,8348 kr | 1412 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,3573 kr - 9,738 kr | 362 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,5063 kr - 11,835 kr | 4 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,0162 kr - 5,4866 kr | 681 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,8546 kr - 8,8331 kr | 396 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,404 kr - 6,176 kr | 2340 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,2603 kr - 5,9318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,7487 kr - 6,8223 kr | 250 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,6912 kr - 6,693 kr | 2450 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,5332 kr - 6,4345 kr | 1150 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,9246 kr - 3,4901 kr | 4083 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0682 kr - 3,7774 kr | 1048 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,982 kr - 3,605 kr | 395 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1688 kr - 3,921 kr | 381 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,3411 kr - 4,2514 kr | 1490 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta