Meny Sök

Runda ändskydd 0.078 in 0.500 in PVC Gul

Smidiga och slitstarka hattar som lämpar sig för en mängd användningsområden. Idealiska för maskering, inklusive pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Ger ett snyggt och prydligt utseende.
Essentra artikelnummer:

10311332

Tillverkarens artikelnummer:

DM0080-1/2B

4708 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 2.0 mm
h 12.7 mm
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Produkten DM0080-1/2B ersätter:

Flexibelt ändskydd 2.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gul
Essentra artikelnummer: 10557792
Tillverkarens artikelnummer: FCYJ-0020-013

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss