Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0562 kr - 1,9097 kr | 10250 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0444 kr - 1,4954 kr | 12840 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1124 kr - 2,0068 kr | 6450 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,7352 kr - 1,23 kr | 32730 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,2515 kr - 2,2334 kr | 91750 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8136 kr - 1,4598 kr | 202000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0977 kr - 1,9421 kr | 2500 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8935 kr - 1,6508 kr | 7150 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2204 kr - 2,1849 kr | 35000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1524 kr - 2,0554 kr | 31302 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8402 kr - 1,5132 kr | 14500 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,5695 kr - 1,0325 kr | 17500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,7589 kr - 1,3416 kr | 200 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0015 kr - 1,7641 kr | 612 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6642 kr - 1,3319 kr | 9062 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,5547 kr - 0,9937 kr | 114500 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6124 kr - 1,0293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8136 kr - 1,3465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,855 kr - 1,51 kr | 7590 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6701 kr - 1,4177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad