Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
1,8936 kr - 4,6452 kr 402 I lager
Svart
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
2,7812 kr - 8,3288 kr 1974 I lager
Svart
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
3,3138 kr - 7,3081 kr 1970 I lager
Vit
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
2,5297 kr - 5,5476 kr 741 I lager
Vit
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
2,9587 kr - 8,8614 kr 904 I lager
Svart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
2,7812 kr - 6,1246 kr 279 I lager
Svart
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
2,1598 kr - 6,3465 kr 1300 I lager
Vit
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
4,7488 kr - 9,32 kr 950 I lager
Vit
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
3,3433 kr - 7,3672 kr 989 I lager
Svart
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
2,8255 kr - 8,462 kr 900 I lager
Svart
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
1,9823 kr - 5,7991 kr 2161 I lager
Svart
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
2,3078 kr - 6,9382 kr 1066 I lager
Svart
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
3,4913 kr - 10,4739 kr 300 I lager
Svart
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
3,3729 kr - 8,2697 kr 2143 I lager
Svart
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
  • av 4
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Svart

10402962

Prisintervall
4,6452 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
Kraftig rund ferrul 12.0 mm PVC Svart

10404300

Prisintervall
8,3288 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
1974 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

10402993

Prisintervall
7,3081 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
1970 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    3
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Vit

10402979

Prisintervall
5,5476 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
741 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    3
Kraftig rund ferrul 18.0 mm PVC Svart

10404324

Prisintervall
8,8614 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
904 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Svart

10403006

Prisintervall
6,1246 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
279 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Vit

10402955

Prisintervall
6,3465 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    3
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Vit

10403037

Prisintervall
9,32 kr - 4,7488 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    3
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE Svart

10403020

Prisintervall
7,3672 kr - 3,3433 kr

Lagernivåer
989 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
Kraftig rund ferrul 16.0 mm PVC Svart

10404317

Prisintervall
8,462 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Svart

10402986

Prisintervall
5,7991 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
2161 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
Kraftig rund ferrul 10.0 mm PVC Svart

10404294

Prisintervall
6,9382 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
1066 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 20.0 mm PVC Svart

10404331

Prisintervall
10,4739 kr - 3,4913 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Svart

10403044

Prisintervall
8,2697 kr - 3,3729 kr

Lagernivåer
2143 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3