Meny Sök

Kraftig rund ferrul 12.0 mm PVC Svart

Runda skyddsfötter av standardtyp som trycks på plats. Skyddar rörändar, stolfötter, bord och möbler från slitage orsakat av kontakt med underlaget. Har säkert grepp och förhindrar skador på golv och andra ytor. Svarta, av PVC.
Essentra artikelnummer:

10404300

Tillverkarens artikelnummer:

554120037907

1974 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,0863 kr
500 - 999 4,0503 kr
1000 + 2,7002 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

808,63 kr

100 x 8,0863 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 12.0 mm
H 31.0 mm
h 24.0 mm
Allt material Polyvinylklorid
Färg Svart
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss