Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
2,9587 kr - 11,1035 kr 400 I lager
Svart
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
1,6884 kr - 3,1268 kr 850 I lager
Svart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
1,5237 kr - 5,6765 kr 1200 I lager
Vit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
2,6628 kr - 9,9382 kr 7400 I lager
Svart
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6287 kr - 1,5294 kr 14800 I lager
Svart
LDPE
20.0 mm
0,571 kr - 2,1308 kr 1750 I lager
Svart
LDPE
18.0 mm
0,7262 kr - 1,5129 kr 10000 I lager
Vit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,8846 kr - 3,3127 kr 8380 I lager
Vit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,071 kr - 1,845 kr 4880 I lager
Vit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
3,1954 kr - 5,5351 kr 1424 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
1,108 kr - 1,5512 kr 2750 I lager
Svart
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
3,8315 kr - 14,2997 kr 5900 I lager
Svart
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
4,4233 kr - 6,1926 kr 350 I lager
Svart
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
1,4556 kr - 2,5247 kr 1095 I lager
Vit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,5547 kr - 0,9646 kr 804 I lager
Svart
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,9675 kr - 4,1008 kr 13 I lager
Vit
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,8846 kr - 3,3127 kr 1421 I lager
Svart
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,071 kr - 4,0119 kr 7798 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,8254 kr - 2,0075 kr 34898 I lager
Svart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,0977 kr - 4,0951 kr 12500 I lager
Vit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
  • av 4
Runt ändskydd 34.9 mm LDPE - PIR Svart

10092910

Prisintervall
11,1035 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Svart

10246856

Prisintervall
3,1268 kr - 1,6884 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Vit

10246894

Prisintervall
5,6765 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Kraftig rund ferrul 40.0 mm 20.0 mm PVC Svart

10257234

Prisintervall
9,9382 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Svart

10257289

Prisintervall
1,5294 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
14800 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Svart

10257326

Prisintervall
2,1308 kr - 0,571 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Vit

10104323

Prisintervall
1,5129 kr - 0,7262 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Vit

10069998

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
8380 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Vit

10070055

Prisintervall
1,845 kr - 1,071 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.7 mm LDPE - PIR Svart

10078716

Prisintervall
5,5351 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
1424 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10082508

Prisintervall
1,5512 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 44.4 mm LDPE - PIR Svart

10092682

Prisintervall
14,2997 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 50.8 mm LDPE Svart

10093108

Prisintervall
6,1926 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Vit

10104583

Prisintervall
2,5247 kr - 1,4556 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10070024

Prisintervall
0,9646 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
804 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 26.9 mm LDPE - PIR Vit

10071267

Prisintervall
4,1008 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Svart

10070000

Prisintervall
3,3127 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
1421 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Svart

10070062

Prisintervall
4,0119 kr - 1,071 kr

Lagernivåer
7798 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Svart

10246849

Prisintervall
2,0075 kr - 0,8254 kr

Lagernivåer
34898 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Vit

10246887

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit