Meny Sök

Runt ändskydd 31.7 mm LDPE - PIR Svart

Runda skyddsfötter av standardtyp som trycks på plats. Skyddar rörändar, stolfötter, bord och möbler från slitage orsakat av kontakt med underlaget. Har säkert grepp och förhindrar skador på golv och andra ytor. Svarta, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

10078716

Tillverkarens artikelnummer:

11143

1424 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 5,3738 kr
800 + 3,1023 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

429,90 kr

80 x 5,3738 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 31.7 mm
h 27.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Svart
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss