Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
1,3758 kr - 5,1605 kr 12200 I lager
Svart
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,8462 kr - 3,1795 kr 10000 I lager
Svart
LDPE
25.0 mm
1,3077 kr - 3,9453 kr 10549 I lager
Svart
LDPE
28.0 mm
1,8196 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
1,8492 kr - 6,8918 kr 4113 I lager
Svart
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
1,6864 kr - 2,361 kr 4300 I lager
Vit
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,6908 kr - 1,6789 kr 5000 I lager
Vit
LDPE
18.0 mm
0,9778 kr - 3,6623 kr 6600 I lager
Vit
LDPE
25.0 mm
1,3225 kr - 4,9441 kr 615 I lager
Vit
LDPE
30.0 mm
1,0784 kr - 4,0285 kr 10950 I lager
Svart
LDPE
30.0 mm
0,8817 kr - 2,148 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
1,5089 kr - 5,6433 kr 151 I lager
Svart
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,5429 kr - 2,0142 kr 63990 I lager
Svart
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
1,4586 kr - 3,5347 kr 200 I lager
Svart
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,7648 kr - 1,8579 kr 5891 I lager
Vit
LDPE
20.0 mm
1,0681 kr - 2,1007 kr 28756 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
1,466 kr - 2,6776 kr 7400 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
2,3226 kr - 5,7103 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
1,1435 kr - 4,2949 kr 1600 I lager
Svart
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2,1746 kr - 8,1902 kr 6300 I lager
Svart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • av 4
Kraftig rund ferrul 31.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10257227

Prisintervall
5,1605 kr - 1,3758 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Svart

10257272

Prisintervall
3,1795 kr - 0,8462 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE Svart

10257319

Prisintervall
3,9453 kr - 1,3077 kr

Lagernivåer
10549 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 26.0 mm LDPE Vit

10588352

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Kraftig rund ferrul 36.0 mm 16.0 mm PVC Svart

10257210

Prisintervall
6,8918 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
4113 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Vit

10246900

Prisintervall
2,361 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Vit

10257296

Prisintervall
1,6789 kr - 0,6908 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

10257555

Prisintervall
3,6623 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Vit

10257265

Prisintervall
4,9441 kr - 1,3225 kr

Lagernivåer
615 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Svart

10257302

Prisintervall
4,0285 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
10950 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 15.0 mm LDPE Svart

10246832

Prisintervall
2,148 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 26.0 mm LDPE Svart

10246870

Prisintervall
5,6433 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 11.1 mm LDPE - PIR Svart

10104446

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
63990 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Svart

10246863

Prisintervall
3,5347 kr - 1,4586 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Vit

10307861

Prisintervall
1,8579 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
5891 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10116463

Prisintervall
2,1007 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
28756 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 13.0 mm LDPE - PIR Svart

10116500

Prisintervall
2,6776 kr - 1,466 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE - PIR Svart

10116548

Prisintervall
5,7103 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 28.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10257203

Prisintervall
4,2949 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Kraftig rund ferrul 38.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10257241

Prisintervall
8,1902 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart