Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Material | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8846 kr - 3,3127 kr | 8380 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 1,071 kr - 1,845 kr | 4880 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,8315 kr - 14,2997 kr | 5900 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 4,4233 kr - 6,1926 kr | 350 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 1,6864 kr - 2,361 kr | 4300 I lager |
Vit
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,1435 kr - 4,2949 kr | 600 I lager |
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 2,1746 kr - 8,1902 kr | 10200 I lager |
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 8,2549 kr - 20,0525 kr | 1125 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 3,6244 kr - 13,6005 kr | 500 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,8817 kr - 2,148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,6287 kr - 1,5294 kr | 14800 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,571 kr - 2,1308 kr | 1750 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,7262 kr - 1,5129 kr | 10000 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 2,6628 kr - 9,9382 kr | 7400 I lager |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,8254 kr - 2,0075 kr | 34898 I lager |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 1,0977 kr - 4,0951 kr | 12500 I lager |
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,537 kr - 1,9976 kr | 11640 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 1,7456 kr - 6,5089 kr | 90 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,6908 kr - 1,6789 kr | 4500 I lager |
Vit
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,9778 kr - 3,6623 kr | 3600 I lager |
Vit
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm