Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
0,5386 kr - 0,9365 kr 1214 I lager
Vit
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,5213 kr - 1,9394 kr 11640 I lager
Svart
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,6948 kr - 6,3193 kr 890 I lager
Svart
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
3,5189 kr - 13,2044 kr 500 I lager
Svart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,8589 kr - 3,2162 kr 8380 I lager
Vit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,0398 kr - 1,7912 kr 4880 I lager
Vit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
1,284 kr - 4,8001 kr 3615 I lager
Vit
LDPE
30.0 mm
0,5386 kr - 0,9365 kr 1204 I lager
Svart
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,6707 kr - 1,63 kr 5000 I lager
Vit
LDPE
18.0 mm
0,9493 kr - 3,5556 kr 6600 I lager
Vit
LDPE
25.0 mm
0,5974 kr - 2,2303 kr 4000 I lager
Svart
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
1,0369 kr - 2,0395 kr 28756 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
1,4233 kr - 2,5996 kr 7400 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,5544 kr - 2,0687 kr 9500 I lager
Svart
LDPE
18.0 mm
1,0657 kr - 3,9758 kr 15000 I lager
Vit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,6392 kr - 3,0357 kr 1800 I lager
Svart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
1,4793 kr - 5,5112 kr 1200 I lager
Vit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,705 kr - 1,4689 kr 10000 I lager
Vit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,4132 kr - 2,4512 kr 1095 I lager
Vit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
2,1113 kr - 7,9517 kr 8300 I lager
Svart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • av 4
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Vit

10070017

Prisintervall
0,9365 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Svart

10071144

Prisintervall
1,9394 kr - 0,5213 kr

Lagernivåer
11640 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Svart

10082942

Prisintervall
6,3193 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 38.1 mm LDPE - PIR Svart

10092705

Prisintervall
13,2044 kr - 3,5189 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Vit

10069998

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
8380 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Vit

10070055

Prisintervall
1,7912 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Vit

10257265

Prisintervall
4,8001 kr - 1,284 kr

Lagernivåer
3615 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10070024

Prisintervall
0,9365 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
1204 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Vit

10257296

Prisintervall
1,63 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

10257555

Prisintervall
3,5556 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Svart

10104590

Prisintervall
2,2303 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10116463

Prisintervall
2,0395 kr - 1,0369 kr

Lagernivåer
28756 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 13.0 mm LDPE - PIR Svart

10116500

Prisintervall
2,5996 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Svart

10257326

Prisintervall
2,0687 kr - 0,5544 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Vit

10246887

Prisintervall
3,9758 kr - 1,0657 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Svart

10246856

Prisintervall
3,0357 kr - 1,6392 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Vit

10246894

Prisintervall
5,5112 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Vit

10104323

Prisintervall
1,4689 kr - 0,705 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Vit

10104583

Prisintervall
2,4512 kr - 1,4132 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Kraftig rund ferrul 38.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10257241

Prisintervall
7,9517 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart