Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
0,5386 kr - 0,9365 kr 1214 I lager
Vit
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,5213 kr - 1,9394 kr 11640 I lager
Svart
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,6948 kr - 6,3193 kr 890 I lager
Svart
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,8589 kr - 3,2162 kr 8380 I lager
Vit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
3,5189 kr - 13,2044 kr 500 I lager
Svart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,8589 kr - 3,2162 kr 1421 I lager
Svart
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
3,1023 kr - 5,3738 kr 1424 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
1,0398 kr - 3,895 kr 9598 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
4,2945 kr - 6,0123 kr 350 I lager
Svart
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
2,5853 kr - 9,6487 kr 7400 I lager
Svart
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
1,047 kr - 3,9112 kr 3450 I lager
Svart
LDPE
30.0 mm
0,5386 kr - 0,9365 kr 1204 I lager
Svart
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,9102 kr - 3,9813 kr 13 I lager
Vit
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
1,6373 kr - 2,2923 kr 4300 I lager
Vit
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
4,2226 kr - 7,3066 kr 300 I lager
Vit
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
1,4161 kr - 3,4317 kr 2200 I lager
Svart
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,642 kr - 2,3758 kr 12395 I lager
Vit
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
1,4793 kr - 5,5112 kr 1200 I lager
Vit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
8,0144 kr - 19,4685 kr 1125 I lager
Svart
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
3,7199 kr - 13,8832 kr 5900 I lager
Svart
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • av 4
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Vit

10070017

Prisintervall
0,9365 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Svart

10071144

Prisintervall
1,9394 kr - 0,5213 kr

Lagernivåer
11640 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE - PIR Svart

10082942

Prisintervall
6,3193 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Vit

10069998

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
8380 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 38.1 mm LDPE - PIR Svart

10092705

Prisintervall
13,2044 kr - 3,5189 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE - PIR Svart

10070000

Prisintervall
3,2162 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
1421 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.7 mm LDPE - PIR Svart

10078716

Prisintervall
5,3738 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
1424 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Svart

10070062

Prisintervall
3,895 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
9598 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 50.8 mm LDPE Svart

10093108

Prisintervall
6,0123 kr - 4,2945 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Kraftig rund ferrul 40.0 mm 20.0 mm PVC Svart

10257234

Prisintervall
9,6487 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Svart

10257302

Prisintervall
3,9112 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
3450 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10070024

Prisintervall
0,9365 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
1204 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 26.9 mm LDPE - PIR Vit

10071267

Prisintervall
3,9813 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Vit

10246900

Prisintervall
2,2923 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 31.8 mm LDPE - PIR Vit

10084601

Prisintervall
7,3066 kr - 4,2226 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 24.0 mm LDPE Svart

10246863

Prisintervall
3,4317 kr - 1,4161 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Vit

10104606

Prisintervall
2,3758 kr - 0,642 kr

Lagernivåer
12395 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Vit

10246894

Prisintervall
5,5112 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 76.2 mm LDPE - PIR Svart

10092835

Prisintervall
19,4685 kr - 8,0144 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 44.4 mm LDPE - PIR Svart

10092682

Prisintervall
13,8832 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1