Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Material | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8215 kr - 3,0869 kr | 10000 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 1,2696 kr - 3,8304 kr | 10699 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 1,3357 kr - 5,0102 kr | 12200 I lager |
Svart
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,642 kr - 2,3758 kr | 12395 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,5271 kr - 1,9556 kr | 63990 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,6373 kr - 2,2923 kr | 4300 I lager |
Vit
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,1102 kr - 4,1698 kr | 11600 I lager |
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,7425 kr - 1,8038 kr | 5891 I lager |
Vit
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 4,2945 kr - 6,0123 kr | 350 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 1,4161 kr - 3,4317 kr | 2200 I lager |
Svart
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,0757 kr - 1,5061 kr | 2750 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 3,7199 kr - 13,8832 kr | 5900 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,4132 kr - 2,4512 kr | 1095 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 2,1113 kr - 7,9517 kr | 8300 I lager |
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 3,9067 kr - 8,6033 kr | 2048 I lager |
Vit
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0556 kr - 2,0682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 1,7953 kr - 3,2603 kr | 2509 I lager |
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 2,0395 kr - 3,7199 kr | 692 I lager |
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 3,0593 kr - 6,7505 kr | 13120 I lager |
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 1,0369 kr - 2,0395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta