Meny Sök

Rotationslås

I lager

Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Typ av manöverhävstång Inriktning vid montering Slutför Typ av montage Längd Typ Köp
174,6121 kr - 174,6121 kr 1 I lager
35.7 mm
Perpendicular
Vänsterhänt
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
174,6121 kr - 174,6121 kr I produktion
35.7 mm
Perpendicular
Vänsterhänt
Zinc Plated
1/4'
77.0 mm
Standard
174,6121 kr - 174,6121 kr I produktion
35.7 mm
Perpendicular
Högermontage
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
174,6121 kr - 174,6121 kr I produktion
35.7 mm
Perpendicular
Högermontage
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standard
174,6121 kr - 174,6121 kr I produktion
35.7 mm
Perpendicular
Vänsterhänt
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standard
I produktion
35.7 mm
Perpendicular
Högermontage
Polerad
Standard
77.0 mm
Standard
Rotationslås 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

281021002E

Prisintervall
174,6121 kr - 174,6121 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

281023002E

Prisintervall
174,6121 kr - 174,6121 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    1/4'
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

281021001E

Prisintervall
174,6121 kr - 174,6121 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås M6 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad M6

281022001E

Prisintervall
174,6121 kr - 174,6121 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås M6 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad M6

281022002E

Prisintervall
174,6121 kr - 174,6121 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Standard 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

281023001E


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Standard
  • Typ av manöverhävstång
    Perpendicular
  • Inriktning vid montering
    Högermontage