Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
2 771,2325 kr - 3 079,2001 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4600.0
2 686,4729 kr - 2 984,917 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4450.0
3 140,627 kr - 3 489,5459 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
5250.0
931,9979 kr - 1 035,5665 kr 22 I lager
0.4
8.0
1750.0
1 040,3282 kr - 1 155,9203 kr 22 I lager
0.4
8.0
2000.0
1 155,0869 kr - 1 283,4167 kr 11 I lager
0.4
8.0
2200.0
1 200,4428 kr - 1 333,7724 kr 11 I lager
0.4
8.0
2300.0
534,628 kr - 594,0311 kr 44 I lager
0.4
8.0
1000.0
677,3621 kr - 752,5981 kr 33 I lager
0.4
8.0
1150.0
784,383 kr - 871,5234 kr 22 I lager
0.4
8.0
1400.0
913,9032 kr - 1 015,448 kr 22 I lager
0.4
8.0
1700.0
741,527 kr - 823,9057 kr 33 I lager
0.4
8.0
1300.0
849,6192 kr - 944,0214 kr 22 I lager
0.4
8.0
1550.0
891,0467 kr - 990,0915 kr 22 I lager
0.4
8.0
1650.0
1 000,4484 kr - 1 111,6358 kr 22 I lager
0.4
8.0
1900.0
954,6163 kr - 1 060,6848 kr 22 I lager
0.4
8.0
1800.0
867,5949 kr - 964,0208 kr 22 I lager
0.4
8.0
1600.0
1 177,4673 kr - 1 308,297 kr 11 I lager
0.4
8.0
2250.0
691,1423 kr - 767,9792 kr 33 I lager
0.4
8.0
1050.0
803,0729 kr - 892,3561 kr 22 I lager
0.4
8.0
1450.0
  • av 62
Härdade skaft 6.0 4600.0 0.4 Rostfritt stål

20295189

Prisintervall
3 079,2001 kr - 2 771,2325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4450.0 0.4 Rostfritt stål

20295158

Prisintervall
2 984,917 kr - 2 686,4729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 5250.0 0.4 Rostfritt stål

20295318

Prisintervall
3 489,5459 kr - 3 140,627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1750.0 0.4 Rostfritt stål

20295806

Prisintervall
1 035,5665 kr - 931,9979 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2000.0 0.4 Rostfritt stål

20295851

Prisintervall
1 155,9203 kr - 1 040,3282 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2200.0 0.4 Rostfritt stål

20295899

Prisintervall
1 283,4167 kr - 1 155,0869 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2300.0 0.4 Rostfritt stål

20295912

Prisintervall
1 333,7724 kr - 1 200,4428 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1000.0 0.4 Rostfritt stål

20295653

Prisintervall
594,0311 kr - 534,628 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1150.0 0.4 Rostfritt stål

20295684

Prisintervall
752,5981 kr - 677,3621 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1400.0 0.4 Rostfritt stål

20295738

Prisintervall
871,5234 kr - 784,383 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1700.0 0.4 Rostfritt stål

20295790

Prisintervall
1 015,448 kr - 913,9032 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1300.0 0.4 Rostfritt stål

20295714

Prisintervall
823,9057 kr - 741,527 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1550.0 0.4 Rostfritt stål

20295769

Prisintervall
944,0214 kr - 849,6192 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1650.0 0.4 Rostfritt stål

20295783

Prisintervall
990,0915 kr - 891,0467 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1900.0 0.4 Rostfritt stål

20295837

Prisintervall
1 111,6358 kr - 1 000,4484 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1800.0 0.4 Rostfritt stål

20295813

Prisintervall
1 060,6848 kr - 954,6163 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1600.0 0.4 Rostfritt stål

20295776

Prisintervall
964,0208 kr - 867,5949 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 2250.0 0.4 Rostfritt stål

20295905

Prisintervall
1 308,297 kr - 1 177,4673 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1050.0 0.4 Rostfritt stål

20295660

Prisintervall
767,9792 kr - 691,1423 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 1450.0 0.4 Rostfritt stål

20295745

Prisintervall
892,3561 kr - 803,0729 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900