Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
9 681,8737 kr - 10 757,6772 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3200.0
10 425,6626 kr - 11 584,0828 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3450.0
11 467,0622 kr - 12 741,1935 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3800.0
12 211,3272 kr - 13 568,0752 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4050.0
12 062,1647 kr - 13 402,3655 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4000.0
13 104,0405 kr - 14 560,0715 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4350.0
14 740,5426 kr - 16 378,3543 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4900.0
15 038,1534 kr - 16 709,0594 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5000.0
16 079,434 kr - 17 866,051 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5350.0
16 377,0448 kr - 18 196,7561 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5450.0
6 979,159 kr - 7 754,6789 kr 3 I lager
1.5
40.0
2700.0
7 104,8804 kr - 7 894,3115 kr 3 I lager
1.5
40.0
2750.0
9 532,9493 kr - 10 592,2056 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3150.0
10 128,1708 kr - 11 253,4967 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
3350.0
13 550,2186 kr - 15 055,772 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4500.0
14 591,9753 kr - 16 213,3588 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4850.0
14 889,7052 kr - 16 544,0639 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4950.0
12 657,2672 kr - 14 063,6567 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4200.0
13 699,143 kr - 15 221,2436 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4550.0
13 996,7538 kr - 15 551,9487 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
4650.0
  • av 62
Härdade skaft 40.0 3200.0 1.5 Rostfritt stål

20304423

Prisintervall
10 757,6772 kr - 9 681,8737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 3450.0 1.5 Rostfritt stål

20304478

Prisintervall
11 584,0828 kr - 10 425,6626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 3800.0 1.5 Rostfritt stål

20304546

Prisintervall
12 741,1935 kr - 11 467,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4050.0 1.5 Rostfritt stål

20304591

Prisintervall
13 568,0752 kr - 12 211,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4000.0 1.5 Rostfritt stål

20304584

Prisintervall
13 402,3655 kr - 12 062,1647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4350.0 1.5 Rostfritt stål

20304652

Prisintervall
14 560,0715 kr - 13 104,0405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4900.0 1.5 Rostfritt stål

20304768

Prisintervall
16 378,3543 kr - 14 740,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5000.0 1.5 Rostfritt stål

20304782

Prisintervall
16 709,0594 kr - 15 038,1534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5350.0 1.5 Rostfritt stål

20304850

Prisintervall
17 866,051 kr - 16 079,434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5450.0 1.5 Rostfritt stål

20304874

Prisintervall
18 196,7561 kr - 16 377,0448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 2700.0 1.5 Rostfritt stål

20304324

Prisintervall
7 754,6789 kr - 6 979,159 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 2750.0 1.5 Rostfritt stål

20304331

Prisintervall
7 894,3115 kr - 7 104,8804 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 3150.0 1.5 Rostfritt stål

20304416

Prisintervall
10 592,2056 kr - 9 532,9493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 3350.0 1.5 Rostfritt stål

20304454

Prisintervall
11 253,4967 kr - 10 128,1708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4500.0 1.5 Rostfritt stål

20304683

Prisintervall
15 055,772 kr - 13 550,2186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4850.0 1.5 Rostfritt stål

20304751

Prisintervall
16 213,3588 kr - 14 591,9753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4950.0 1.5 Rostfritt stål

20304775

Prisintervall
16 544,0639 kr - 14 889,7052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4200.0 1.5 Rostfritt stål

20304621

Prisintervall
14 063,6567 kr - 12 657,2672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4550.0 1.5 Rostfritt stål

20304690

Prisintervall
15 221,2436 kr - 13 699,143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 4650.0 1.5 Rostfritt stål

20304713

Prisintervall
15 551,9487 kr - 13 996,7538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900