Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
1 282,8215 kr - 1 425,3175 kr 10 I lager
0.4
10.0
2500.0
1 350,5577 kr - 1 500,6726 kr 10 I lager
0.4
10.0
2650.0
1 372,938 kr - 1 525,4338 kr 10 I lager
0.4
10.0
2700.0
1 327,8202 kr - 1 475,3161 kr 10 I lager
0.4
10.0
2600.0
1 200,4428 kr - 1 333,7724 kr 10 I lager
0.4
10.0
2300.0
2 024,5866 kr - 2 249,5803 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3250.0
867,5949 kr - 964,0208 kr 10 I lager
0.4
10.0
1600.0
1 093,0649 kr - 1 214,4901 kr 10 I lager
0.4
10.0
2050.0
1 476,0304 kr - 1 640,0735 kr 10 I lager
0.4
10.0
2950.0
1 635,8074 kr - 1 817,5638 kr 10 I lager
0.4
10.0
3000.0
1 967,0882 kr - 2 185,6535 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
3150.0
1 432,103 kr - 1 591,2653 kr 10 I lager
0.4
10.0
2850.0
2 585,6424 kr - 2 872,8963 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4250.0
2 686,4729 kr - 2 984,917 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4450.0
2 800,1603 kr - 3 111,3421 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4650.0
2 471,2408 kr - 2 745,8761 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4050.0
2 913,0143 kr - 3 236,6957 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
10.0
4850.0
145,2341 kr - 161,4241 kr 206 I lager
0.4
10.0
150.0
3 435,3807 kr - 3 817,0368 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
8.0
5800.0
340,2286 kr - 378,0847 kr 51 I lager
0.4
10.0
550.0
  • av 62
Härdade skaft 10.0 2500.0 0.4 Rostfritt stål

20297145

Prisintervall
1 425,3175 kr - 1 282,8215 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2650.0 0.4 Rostfritt stål

20297176

Prisintervall
1 500,6726 kr - 1 350,5577 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2700.0 0.4 Rostfritt stål

20297183

Prisintervall
1 525,4338 kr - 1 372,938 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2600.0 0.4 Rostfritt stål

20297169

Prisintervall
1 475,3161 kr - 1 327,8202 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2300.0 0.4 Rostfritt stål

20297107

Prisintervall
1 333,7724 kr - 1 200,4428 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3250.0 0.4 Rostfritt stål

20297299

Prisintervall
2 249,5803 kr - 2 024,5866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 1600.0 0.4 Rostfritt stål

20296964

Prisintervall
964,0208 kr - 867,5949 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2050.0 0.4 Rostfritt stål

20297053

Prisintervall
1 214,4901 kr - 1 093,0649 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2950.0 0.4 Rostfritt stål

20297237

Prisintervall
1 640,0735 kr - 1 476,0304 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3000.0 0.4 Rostfritt stål

20297244

Prisintervall
1 817,5638 kr - 1 635,8074 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 3150.0 0.4 Rostfritt stål

20297275

Prisintervall
2 185,6535 kr - 1 967,0882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 2850.0 0.4 Rostfritt stål

20297213

Prisintervall
1 591,2653 kr - 1 432,103 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4250.0 0.4 Rostfritt stål

20297497

Prisintervall
2 872,8963 kr - 2 585,6424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4450.0 0.4 Rostfritt stål

20297534

Prisintervall
2 984,917 kr - 2 686,4729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4650.0 0.4 Rostfritt stål

20297572

Prisintervall
3 111,3421 kr - 2 800,1603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4050.0 0.4 Rostfritt stål

20297459

Prisintervall
2 745,8761 kr - 2 471,2408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 4850.0 0.4 Rostfritt stål

20297619

Prisintervall
3 236,6957 kr - 2 913,0143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 150.0 0.4 Rostfritt stål

20296674

Prisintervall
161,4241 kr - 145,2341 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 8.0 5800.0 0.4 Rostfritt stål

20296612

Prisintervall
3 817,0368 kr - 3 435,3807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 10.0 550.0 0.4 Rostfritt stål

20296759

Prisintervall
378,0847 kr - 340,2286 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900