Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
1 704,1193 kr - 1 893,3998 kr 8 I lager
0.6
12.0
2850.0
1 414,1274 kr - 1 571,2658 kr 8 I lager
0.6
12.0
2300.0
1 496,0298 kr - 1 662,2157 kr 8 I lager
0.6
12.0
2450.0
1 758,0464 kr - 1 953,3981 kr 8 I lager
0.6
12.0
2950.0
1 436,2696 kr - 1 595,908 kr 2 I lager
0.6
16.0
1800.0
3 015,0352 kr - 3 350,0259 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3100.0
3 106,8184 kr - 3 452,0469 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3200.0
1 816,14 kr - 2 017,9201 kr 2 I lager
0.6
16.0
2300.0
1 255,0842 kr - 1 394,485 kr 2 I lager
0.6
16.0
1550.0
3 454,3087 kr - 3 838,1076 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3600.0
2 195,4152 kr - 2 439,337 kr 1 I lager
0.6
16.0
2850.0
3 545,8538 kr - 3 939,7714 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3700.0
3 060,9863 kr - 3 401,0959 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3150.0
1 873,8765 kr - 2 082,085 kr 1 I lager
0.6
16.0
2400.0
3 245,0288 kr - 3 605,6141 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3350.0
3 153,0076 kr - 3 503,355 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3250.0
3 316,5745 kr - 3 685,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3450.0
3 500,0218 kr - 3 888,9395 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3650.0
3 363,0018 kr - 3 736,6818 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3500.0
3 912,0341 kr - 4 346,6649 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4100.0
  • av 62
Härdade skaft 12.0 2850.0 0.6 Rostfritt stål

20298401

Prisintervall
1 893,3998 kr - 1 704,1193 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 12.0 2300.0 0.6 Rostfritt stål

20298296

Prisintervall
1 571,2658 kr - 1 414,1274 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 12.0 2450.0 0.6 Rostfritt stål

20298326

Prisintervall
1 662,2157 kr - 1 496,0298 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 12.0 2950.0 0.6 Rostfritt stål

20298425

Prisintervall
1 953,3981 kr - 1 758,0464 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 1800.0 0.6 Rostfritt stål

20299385

Prisintervall
1 595,908 kr - 1 436,2696 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3100.0 0.6 Rostfritt stål

20299644

Prisintervall
3 350,0259 kr - 3 015,0352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3200.0 0.6 Rostfritt stål

20299668

Prisintervall
3 452,0469 kr - 3 106,8184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 2300.0 0.6 Rostfritt stål

20299484

Prisintervall
2 017,9201 kr - 1 816,14 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 1550.0 0.6 Rostfritt stål

20299330

Prisintervall
1 394,485 kr - 1 255,0842 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3600.0 0.6 Rostfritt stål

20299743

Prisintervall
3 838,1076 kr - 3 454,3087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 2850.0 0.6 Rostfritt stål

20299590

Prisintervall
2 439,337 kr - 2 195,4152 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3700.0 0.6 Rostfritt stål

20299767

Prisintervall
3 939,7714 kr - 3 545,8538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3150.0 0.6 Rostfritt stål

20299651

Prisintervall
3 401,0959 kr - 3 060,9863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 2400.0 0.6 Rostfritt stål

20299507

Prisintervall
2 082,085 kr - 1 873,8765 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3350.0 0.6 Rostfritt stål

20299699

Prisintervall
3 605,6141 kr - 3 245,0288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3250.0 0.6 Rostfritt stål

20299675

Prisintervall
3 503,355 kr - 3 153,0076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3450.0 0.6 Rostfritt stål

20299712

Prisintervall
3 685,0166 kr - 3 316,5745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3650.0 0.6 Rostfritt stål

20299750

Prisintervall
3 888,9395 kr - 3 500,0218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3500.0 0.6 Rostfritt stål

20299729

Prisintervall
3 736,6818 kr - 3 363,0018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 4100.0 0.6 Rostfritt stål

20299842

Prisintervall
4 346,6649 kr - 3 912,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900