Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
17 716,4123 kr - 19 684,929 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5900.0
1 531,018 kr - 1 701,0733 kr 18 I lager
1.5
50.0
350.0
495,8647 kr - 550,9897 kr 71 I lager
1.5
50.0
100.0
17 121,3098 kr - 19 023,6379 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5700.0
17 269,8771 kr - 19 188,7523 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5750.0
16 079,434 kr - 17 866,051 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5350.0
16 377,0448 kr - 18 196,7561 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5450.0
17 567,3688 kr - 19 519,3384 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5850.0
15 484,3315 kr - 17 204,7599 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5150.0
16 674,6555 kr - 18 527,3421 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5550.0
16 823,699 kr - 18 692,9328 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
40.0
5600.0
832,0007 kr - 924,3791 kr 34 I lager
1.5
50.0
200.0
1 335,2203 kr - 1 483,5637 kr 22 I lager
1.5
50.0
300.0
2 356,0724 kr - 2 617,7859 kr 10 I lager
1.5
50.0
550.0
14 383,7164 kr - 15 981,9505 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
2550.0
16 055,1471 kr - 17 839,0379 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
2850.0
20 654,664 kr - 22 949,6002 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
3100.0
21 646,5412 kr - 24 051,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
3250.0
14 662,3315 kr - 16 291,5084 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
2600.0
15 219,6918 kr - 16 910,7542 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
60.0
2700.0
  • av 62
Härdade skaft 40.0 5900.0 1.5 Rostfritt stål

20304966

Prisintervall
19 684,929 kr - 17 716,4123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 50.0 350.0 1.5 Rostfritt stål

20305048

Prisintervall
1 701,0733 kr - 1 531,018 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 100.0 1.5 Rostfritt stål

20304997

Prisintervall
550,9897 kr - 495,8647 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 40.0 5700.0 1.5 Rostfritt stål

20304928

Prisintervall
19 023,6379 kr - 17 121,3098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5750.0 1.5 Rostfritt stål

20304935

Prisintervall
19 188,7523 kr - 17 269,8771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5350.0 1.5 Rostfritt stål

20304850

Prisintervall
17 866,051 kr - 16 079,434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5450.0 1.5 Rostfritt stål

20304874

Prisintervall
18 196,7561 kr - 16 377,0448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5850.0 1.5 Rostfritt stål

20304959

Prisintervall
19 519,3384 kr - 17 567,3688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5150.0 1.5 Rostfritt stål

20304812

Prisintervall
17 204,7599 kr - 15 484,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5550.0 1.5 Rostfritt stål

20304898

Prisintervall
18 527,3421 kr - 16 674,6555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 40.0 5600.0 1.5 Rostfritt stål

20304904

Prisintervall
18 692,9328 kr - 16 823,699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 50.0 200.0 1.5 Rostfritt stål

20305017

Prisintervall
924,3791 kr - 832,0007 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 300.0 1.5 Rostfritt stål

20305031

Prisintervall
1 483,5637 kr - 1 335,2203 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 50.0 550.0 1.5 Rostfritt stål

20305086

Prisintervall
2 617,7859 kr - 2 356,0724 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7215508000
Härdade skaft 60.0 2550.0 1.5 Rostfritt stål

20306663

Prisintervall
15 981,9505 kr - 14 383,7164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 60.0 2850.0 1.5 Rostfritt stål

20306724

Prisintervall
17 839,0379 kr - 16 055,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 60.0 3100.0 1.5 Rostfritt stål

20306779

Prisintervall
22 949,6002 kr - 20 654,664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 60.0 3250.0 1.5 Rostfritt stål

20306809

Prisintervall
24 051,7124 kr - 21 646,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 60.0 2600.0 1.5 Rostfritt stål

20306670

Prisintervall
16 291,5084 kr - 14 662,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 60.0 2700.0 1.5 Rostfritt stål

20306694

Prisintervall
16 910,7542 kr - 15 219,6918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900