Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
2 471,2408 kr - 2 745,8761 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4050.0
2 686,4729 kr - 2 984,917 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4450.0
2 941,942 kr - 3 268,8377 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4900.0
2 885,0389 kr - 3 205,6252 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4800.0
2 110,2985 kr - 2 344,8158 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3400.0
2 186,2488 kr - 2 429,2182 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3550.0
2 214,3432 kr - 2 460,4078 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3600.0
2 328,7448 kr - 2 587,4281 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3800.0
2 243,5091 kr - 2 492,7879 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3650.0
2 414,0996 kr - 2 682,3064 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3950.0
2 500,1686 kr - 2 778,018 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4100.0
2 385,767 kr - 2 650,8787 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3900.0
2 300,6503 kr - 2 556,2385 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3750.0
2 557,4289 kr - 2 841,5877 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4200.0
1 432,103 kr - 1 591,2653 kr 4 I lager
0.4
6.0
2850.0
1 996,3731 kr - 2 218,1526 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3200.0
2 139,5834 kr - 2 377,3149 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3450.0
2 528,3821 kr - 2 809,3267 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4150.0
2 356,8392 kr - 2 618,7367 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3850.0
2 443,1464 kr - 2 714,5674 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
4000.0
  • av 62
Härdade skaft 6.0 4050.0 0.4 Rostfritt stål

20295073

Prisintervall
2 745,8761 kr - 2 471,2408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4450.0 0.4 Rostfritt stål

20295158

Prisintervall
2 984,917 kr - 2 686,4729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4900.0 0.4 Rostfritt stål

20295240

Prisintervall
3 268,8377 kr - 2 941,942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4800.0 0.4 Rostfritt stål

20295226

Prisintervall
3 205,6252 kr - 2 885,0389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3400.0 0.4 Rostfritt stål

20294946

Prisintervall
2 344,8158 kr - 2 110,2985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3550.0 0.4 Rostfritt stål

20294977

Prisintervall
2 429,2182 kr - 2 186,2488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3600.0 0.4 Rostfritt stål

20294984

Prisintervall
2 460,4078 kr - 2 214,3432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3800.0 0.4 Rostfritt stål

20295028

Prisintervall
2 587,4281 kr - 2 328,7448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3650.0 0.4 Rostfritt stål

20294991

Prisintervall
2 492,7879 kr - 2 243,5091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3950.0 0.4 Rostfritt stål

20295059

Prisintervall
2 682,3064 kr - 2 414,0996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4100.0 0.4 Rostfritt stål

20295080

Prisintervall
2 778,018 kr - 2 500,1686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3900.0 0.4 Rostfritt stål

20295042

Prisintervall
2 650,8787 kr - 2 385,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3750.0 0.4 Rostfritt stål

20295011

Prisintervall
2 556,2385 kr - 2 300,6503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4200.0 0.4 Rostfritt stål

20295103

Prisintervall
2 841,5877 kr - 2 557,4289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2850.0 0.4 Rostfritt stål

20294830

Prisintervall
1 591,2653 kr - 1 432,103 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3200.0 0.4 Rostfritt stål

20294908

Prisintervall
2 218,1526 kr - 1 996,3731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3450.0 0.4 Rostfritt stål

20294953

Prisintervall
2 377,3149 kr - 2 139,5834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4150.0 0.4 Rostfritt stål

20295097

Prisintervall
2 809,3267 kr - 2 528,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3850.0 0.4 Rostfritt stål

20295035

Prisintervall
2 618,7367 kr - 2 356,8392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 4000.0 0.4 Rostfritt stål

20295066

Prisintervall
2 714,5674 kr - 2 443,1464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900