Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
513,6762 kr - 570,6984 kr 13 I lager
0.4
6.0
950.0
721,4085 kr - 801,5253 kr 9 I lager
0.4
6.0
1250.0
1 282,8215 kr - 1 425,3175 kr 4 I lager
0.4
6.0
2500.0
1 155,0869 kr - 1 283,4167 kr 4 I lager
0.4
6.0
2200.0
849,6192 kr - 944,0214 kr 5 I lager
0.4
6.0
1550.0
1 000,4484 kr - 1 111,6358 kr 4 I lager
0.4
6.0
1900.0
1 093,0649 kr - 1 214,4901 kr 4 I lager
0.4
6.0
2050.0
1 017,2336 kr - 1 130,2067 kr 4 I lager
0.4
6.0
1950.0
867,5949 kr - 964,0208 kr 5 I lager
0.4
6.0
1600.0
760,5741 kr - 845,0956 kr 9 I lager
0.4
6.0
1350.0
1 040,3282 kr - 1 155,9203 kr 4 I lager
0.4
6.0
2000.0
741,527 kr - 823,9057 kr 9 I lager
0.4
6.0
1300.0
913,9032 kr - 1 015,448 kr 4 I lager
0.4
6.0
1700.0
1 350,5577 kr - 1 500,6726 kr 4 I lager
0.4
6.0
2650.0
1 238,418 kr - 1 376,0332 kr 4 I lager
0.4
6.0
2400.0
1 327,8202 kr - 1 475,3161 kr 4 I lager
0.4
6.0
2600.0
931,9979 kr - 1 035,5665 kr 4 I lager
0.4
6.0
1750.0
1 305,559 kr - 1 450,674 kr 4 I lager
0.4
6.0
2550.0
1 909,7088 kr - 2 121,8458 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
6.0
3050.0
691,1423 kr - 767,9792 kr 9 I lager
0.4
6.0
1050.0
  • av 62
Härdade skaft 6.0 950.0 0.4 Rostfritt stål

20294458

Prisintervall
570,6984 kr - 513,6762 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1250.0 0.4 Rostfritt stål

20294519

Prisintervall
801,5253 kr - 721,4085 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2500.0 0.4 Rostfritt stål

20294762

Prisintervall
1 425,3175 kr - 1 282,8215 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2200.0 0.4 Rostfritt stål

20294700

Prisintervall
1 283,4167 kr - 1 155,0869 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1550.0 0.4 Rostfritt stål

20294571

Prisintervall
944,0214 kr - 849,6192 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1900.0 0.4 Rostfritt stål

20294649

Prisintervall
1 111,6358 kr - 1 000,4484 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2050.0 0.4 Rostfritt stål

20294670

Prisintervall
1 214,4901 kr - 1 093,0649 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1950.0 0.4 Rostfritt stål

20294656

Prisintervall
1 130,2067 kr - 1 017,2336 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1600.0 0.4 Rostfritt stål

20294588

Prisintervall
964,0208 kr - 867,5949 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1350.0 0.4 Rostfritt stål

20294533

Prisintervall
845,0956 kr - 760,5741 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2000.0 0.4 Rostfritt stål

20294663

Prisintervall
1 155,9203 kr - 1 040,3282 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1300.0 0.4 Rostfritt stål

20294526

Prisintervall
823,9057 kr - 741,527 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1700.0 0.4 Rostfritt stål

20294601

Prisintervall
1 015,448 kr - 913,9032 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2650.0 0.4 Rostfritt stål

20294793

Prisintervall
1 500,6726 kr - 1 350,5577 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2400.0 0.4 Rostfritt stål

20294748

Prisintervall
1 376,0332 kr - 1 238,418 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2600.0 0.4 Rostfritt stål

20294786

Prisintervall
1 475,3161 kr - 1 327,8202 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1750.0 0.4 Rostfritt stål

20294618

Prisintervall
1 035,5665 kr - 931,9979 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 2550.0 0.4 Rostfritt stål

20294779

Prisintervall
1 450,674 kr - 1 305,559 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 3050.0 0.4 Rostfritt stål

20294878

Prisintervall
2 121,8458 kr - 1 909,7088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 6.0 1050.0 0.4 Rostfritt stål

20294472

Prisintervall
767,9792 kr - 691,1423 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900