Meny Sök

Härdade skaft 50.0 2450.0 1.5 Rostfritt stål

Ø50 härdade rostfria axlar ger hög hållfasthet och hållbarhet och är lämpliga för krävande tillämpningar som kräver motståndskraft mot korrosion, slitage och tuffa förhållanden. Ger mjuk och exakt rotationsrörelse vid användning med linjära bussningar med kullager. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20305451

Tillverkarens artikelnummer:

20305451

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 11 437,9109 kr
10 + 10 294,0678 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 437,91 kr

1 x 11 437,9109 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 50.0
l1 2450.0
Depth of hardness min 1.5
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss