Meny Sök

Härdade skaft 10.0 1750.0 0.4 Rostfritt stål

Ø10 härdade rostfria axlar ger hög hållfasthet och hållbarhet och är lämpliga för krävande tillämpningar som kräver motståndskraft mot korrosion, slitage och tuffa förhållanden. Ger mjuk och exakt rotationsrörelse vid användning med linjära bussningar med kullager. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20296995

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 962,1094 kr
10 - 19 865,8874 kr
20 - 39 817,7764 kr
40 - 49 721,5544 kr
50 - 99 673,4434 kr
100 + 577,2214 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

962,11 kr

1 x 962,1094 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
l1 1750.0
Depth of hardness min 0.4
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7222202900

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss