Meny Sök

Härdade skaft 8.0 3900.0 0.4 Rostfritt stål

Ø8 härdade rostfria axlar ger hög hållfasthet och hållbarhet och är lämpliga för krävande tillämpningar som kräver motståndskraft mot korrosion, slitage och tuffa förhållanden. Ger mjuk och exakt rotationsrörelse vid användning med linjära bussningar med kullager. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20296230

Tillverkarens artikelnummer:

20296230

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 650,8787 kr
10 + 2 385,767 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 650,88 kr

1 x 2 650,8787 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
l1 3900.0
Depth of hardness min 0.4
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7222202900

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss