Meny Sök

Rostfria AISI-skaft 20.0 100.0 +0,-13 316 Rostfritt stål

20Ø rostfria AISI 316 skaft används i industrier som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Tål svåra förhållanden som kemikalier och hög luftfuktighet Används i tillämpningar som involverar höga hastigheter och tunga belastningar, såsom varmvattensystem eller inom kirurgin.
Essentra artikelnummer:

20326395

Tillverkarens artikelnummer:

20326395

21 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 148,549 kr
10 - 24 133,7397 kr
25 - 49 126,2211 kr
50 + 118,8164 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

148,55 kr

1 x 148,549 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 20.0
l1 100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss