Meny Sök

Rostfria AISI-skaft 8.0 2550.0 +0,-9 316 Rostfritt stål

8Ø rostfria AISI 316 skaft används i industrier som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Tål svåra förhållanden som kemikalier och hög luftfuktighet Används i tillämpningar som involverar höga hastigheter och tunga belastningar, såsom varmvattensystem eller inom kirurgin.
Essentra artikelnummer:

20322120

Tillverkarens artikelnummer:

20322120

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 223,3654 kr
10 - 24 1 101,0174 kr
25 - 49 1 039,8435 kr
50 + 978,6695 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 223,37 kr

1 x 1 223,3654 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.0
l1 2550.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss