Meny Sök

Rostfria AISI-skaft 60.0 2100.0 +0,-19 303 Rostfritt stål

60Ø rostfria AISI 303 skaft används i industrier som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Tål svåra förhållanden som kemikalier och hög luftfuktighet Används med keramiska lager istället för linjära lager med kulbussningar i tillämpningar som involverar höga hastigheter.
Essentra artikelnummer:

20319656

Tillverkarens artikelnummer:

20319656

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 15 777,529 kr
10 + 14 199,7647 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

15 777,53 kr

1 x 15 777,529 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 60.0
l1 2100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Material 303 Rostfritt stål
Brottgräns 225 Nmm2
Draghållfasthet 500 - 750 Nmm2
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss