Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2284 kr - 0,3554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1626 kr - 0,2529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4325 kr - 0,6728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3932 kr - 0,6116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
| 0,3135 kr - 0,4876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9362 kr - 1,4564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta