Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
86 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
0,358 kr - 1,9976 kr 42750 I lager
8.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
25.0 mm
2,6789 kr - 5,6969 kr 400 I lager
10.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
78.4 mm
2,6238 kr - 6,409 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
101.6 mm
0,5823 kr - 0,9059 kr 9500 I lager
41.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
40.0 mm
0,7673 kr - 1,1935 kr 3498 I lager
51.5 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
49.0 mm
0,2837 kr - 0,4413 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
25.0 mm
0,8289 kr - 1,2894 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
12.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
53.0 mm
0,6461 kr - 1,0051 kr 90 I lager
43.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
41.0 mm
0,8289 kr - 1,2894 kr 2000 I lager
56.0 mm
10.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
55.0 mm
0,8289 kr - 1,2894 kr 8000 I lager
62.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
61.0 mm
1,1371 kr - 1,7688 kr Fråga angående leveranstidhär
76.6 mm
9.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
75.0 mm
0,2837 kr - 0,4413 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
26.0 mm
0,5664 kr - 0,8811 kr Fråga angående leveranstidhär
31.9 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
31.5 mm
1,6461 kr - 2,5607 kr Fråga angående leveranstidhär
86.5 mm
8.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
84.5 mm
0,7056 kr - 1,0977 kr 6998 I lager
51.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
48.0 mm
0,2284 kr - 0,3554 kr Fråga angående leveranstidhär
20.7 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
19.6 mm
0,8289 kr - 1,2894 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
65.0 mm
1,8597 kr - 2,893 kr Fråga angående leveranstidhär
96.8 mm
9.7 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
95.0 mm
0,1626 kr - 0,2529 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
9.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
13.0 mm
0,5664 kr - 0,8811 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
37.5 mm
  • av 5
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082478

Prisintervall
1,9976 kr - 0,358 kr

Lagernivåer
42750 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 78.4 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084526

Prisintervall
5,6969 kr - 2,6789 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 101.6 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10068908

Prisintervall
6,409 kr - 2,6238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 40.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572631

Prisintervall
0,9059 kr - 0,5823 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 49.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572662

Prisintervall
1,1935 kr - 0,7673 kr

Lagernivåer
3498 I lager
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572594

Prisintervall
0,4413 kr - 0,2837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 53.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572679

Prisintervall
1,2894 kr - 0,8289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 41.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572648

Prisintervall
1,0051 kr - 0,6461 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 55.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572686

Prisintervall
1,2894 kr - 0,8289 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 61.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572709

Prisintervall
1,2894 kr - 0,8289 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 75.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572723

Prisintervall
1,7688 kr - 1,1371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 26.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572600

Prisintervall
0,4413 kr - 0,2837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 32.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572617

Prisintervall
0,8811 kr - 0,5664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 84.5 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572730

Prisintervall
2,5607 kr - 1,6461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 48.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572655

Prisintervall
1,0977 kr - 0,7056 kr

Lagernivåer
6998 I lager
Egenskaper
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 19.6 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572587

Prisintervall
0,3554 kr - 0,2284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 66.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572716

Prisintervall
1,2894 kr - 0,8289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 95.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572747

Prisintervall
2,893 kr - 1,8597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 13.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572556

Prisintervall
0,2529 kr - 0,1626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 37.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572624

Prisintervall
0,8811 kr - 0,5664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad