Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8545 kr - 3,1717 kr | 8700 I lager |
|
|
|
||
| 3,0659 kr - 4,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,0659 kr - 3,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 9,7501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 15,3299 kr - 23,8466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | 13500 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | 20000 I lager |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 1,7973 kr - 1,997 kr | 500 I lager |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,7973 kr - 1,997 kr | 9990 I lager |
|
|
|
||
| 3,806 kr - 5,9205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | 300 I lager |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta