Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
8,775 kr - 9,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
15,3299 kr - 23,8466 kr Fråga angående leveranstidhär
38.6 mm
110.0 mm
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
36.2 mm
127.0 mm
0,8457 kr - 1,3156 kr 13500 I lager
21.0 mm
25.4 mm
12,6868 kr - 14,0965 kr Fråga angående leveranstidhär
49.5 mm
160.0 mm
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5224 kr - 2,3682 kr Fråga angående leveranstidhär
185,0169 kr - 287,8041 kr Fråga angående leveranstidhär
24"
63.8 mm
609.6 mm
3,806 kr - 5,9205 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
30.5 mm
80.0 mm
5,9205 kr - 9,2097 kr 300 I lager
35.6 mm
88.9 mm
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
30.5 mm
85.0 mm
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0043 kr - 1,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
210.0 mm
84,5791 kr - 93,9768 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0 mm
400.0 mm
1,7973 kr - 1,997 kr 9990 I lager
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4228 kr - 0,6578 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 6
Rörlock 117.5 mm LDPE - PCR Grön

20748791

Prisintervall
9,7501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 110.0 mm LDPE - PCR Grön

20748777

Prisintervall
23,8466 kr - 15,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 127.0 mm LDPE - PCR Grön

20748838

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 25.4 mm LDPE - PCR Grön

20748296

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 160.0 mm LDPE - PCR Grön

20748937

Prisintervall
14,0965 kr - 12,6868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 29.0 mm LDPE - PCR Grön

20748340

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 47.5 mm LDPE - PCR Grön

20748463

Prisintervall
2,3682 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 609.6 mm LDPE - PCR Grön

20749187

Prisintervall
287,8041 kr - 185,0169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    24"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 73.0 mm LDPE - PCR Grön

20748593

Prisintervall
5,9205 kr - 3,806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 80.0 mm LDPE - PCR Grön

20748630

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 88.9 mm LDPE - PCR Grön

20748678

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 85.0 mm LDPE - PCR Grön

20748661

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 103.0 mm LDPE - PCR Grön

20748746

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 36.5 mm LDPE - PCR Grön

20748395

Prisintervall
1,5623 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 210.0 mm LDPE - PCR Grön

20749033

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 400.0 mm LDPE - PCR Grön

20749149

Prisintervall
93,9768 kr - 84,5791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 57.0 mm LDPE - PCR Grön

20748531

Prisintervall
1,997 kr - 1,7973 kr

Lagernivåer
9990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 11.5 mm LDPE - PCR Grön

20748111

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 9.6 mm LDPE - PCR Grön

20748081

Prisintervall
0,6578 kr - 0,4228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20748623

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000