Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
0,8986 kr - 1,3979 kr 115470 I lager
19.2 mm
31.8 mm
1,0043 kr - 1,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
0,37 kr - 0,5756 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6872 kr - 1,0689 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8"
0,8457 kr - 1,3156 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
23.2 mm
1,0043 kr - 1,1159 kr 1000 I lager
25.6 mm
40.0 mm
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
1,5224 kr - 2,3682 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
3,806 kr - 5,9205 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0 mm
75.0 mm
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
4,4509 kr - 6,9237 kr Fråga angående leveranstidhär
1 3/4"
1,0043 kr - 1,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
35.0 mm
1,7127 kr - 2,6642 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
41.3 mm
5,9205 kr - 9,2097 kr 150 I lager
3,0131 kr - 4,687 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 6
Rörlock 31.8 mm LDPE - PCR Grön

20748364

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
115470 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 38.0 mm LDPE - PCR Grön

20748401

Prisintervall
1,5623 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 6.0 mm LDPE - PCR Grön

20748043

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 28.0 mm LDPE - PCR Grön

20748326

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 17.2 mm LDPE - PCR Grön

20748203

Prisintervall
1,0689 kr - 0,6872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    3/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 23.2 mm LDPE - PCR Grön

20748272

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20748418

Prisintervall
1,1159 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 26.9 mm LDPE - PCR Grön

20748319

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 45.4 mm LDPE - PCR Grön

20748456

Prisintervall
2,3682 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 28.5 mm LDPE - PCR Grön

20748333

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 75.0 mm LDPE - PCR Grön

20748609

Prisintervall
5,9205 kr - 3,806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20748166

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20748098

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 12.7 mm LDPE - PCR Grön

20748135

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20748517

Prisintervall
6,9237 kr - 4,4509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    1 3/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 35.0 mm LDPE - PCR Grön

20748388

Prisintervall
1,5623 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 41.3 mm LDPE - PCR Grön

20748425

Prisintervall
2,6642 kr - 1,7127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 83.0 mm LDPE - PCR Grön

20748654

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 52.8 mm LDPE - PCR Grön

20748500

Prisintervall
4,687 kr - 3,0131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 77.0 mm LDPE - PCR Grön

20748616

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000