Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
14,7747 kr - 15,0818 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
Male (with bolt)
12,2344 kr - 24,2321 kr 100 I lager
Svart
Nylon
Female (with nut)
21,8947 kr - 45,979 kr 585 I lager
Svart
Nylon
1
8,4176 kr - 18,5469 kr 400 I lager
Rund
Svart
Nylon
Female (with nut)
31,5107 kr - 66,1724 kr 250 I lager
Svart
Nylon
1
14,4091 kr - 28,5504 kr 1360 I lager
Svart
Nylon
Female (with nut)
14,0836 kr - 30,9736 kr 390 I lager
Rund
Svart
Nylon
Female (with nut)
18,5896 kr - 19,0745 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Nylon
Female (with nut)
91,3316 kr - 93,2714 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Grå
PA
Utan finish
6
55,3286 kr - 68,3471 kr 435 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
Svart
3
16,7169 kr - 36,9696 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
Female (with nut)
21,5988 kr - 47,843 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
Male (with bolt)
12,1721 kr - 12,1721 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Nylon
Male (with bolt)
9,1038 kr - 18,3312 kr 400 I lager
Rund
Naturfärgad
Polyeten
Svart
1
11,574 kr - 11,8003 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Nylon
Male (with bolt)
142,6119 kr - 162,7906 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
Svart
1
182,8509 kr - 224,6137 kr 50 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
Svart
2
9,1573 kr - 18,143 kr 940 I lager
Rund
Svart
Nylon
Female (with nut)
127,5222 kr - 267,7967 kr 400 I lager
Svart
Nylon
1
15,6814 kr - 32,9309 kr 1064 I lager
Rund
Svart
Nylon
Utan finish
1
  • av 9
Rörkopplingar M8 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435694

Prisintervall
15,0818 kr - 14,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gängstorlek
    M8
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar M6 22.0 mm 1.5 mm Nylon

10304167

Prisintervall
24,2321 kr - 12,2344 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M6
  • D
    22.0 mm
Rak rörkoppling Nylon Svart

10255063

Prisintervall
45,979 kr - 21,8947 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Metallkärna
    Y
  • D
    20.0 mm
Expanderande rörkoppling Rund M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10300848

Prisintervall
18,5469 kr - 8,4176 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M8
Rak rörkoppling Nylon Svart

10255100

Prisintervall
66,1724 kr - 31,5107 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Metallkärna
    Y
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300879

Prisintervall
28,5504 kr - 14,4091 kr

Lagernivåer
1360 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M8
  • D
    22.0 mm
Expanderande rörkoppling Rund M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300909

Prisintervall
30,9736 kr - 14,0836 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M8
Expanderande rörkoppling Rund M10 35.0 mm 2.0 mm Nylon

10435830

Prisintervall
19,0745 kr - 18,5896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M10
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm PA

10642443

Prisintervall
93,2714 kr - 91,3316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Grå
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    6
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nylon

10152805

Prisintervall
68,3471 kr - 55,3286 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Svart
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    3
Rörkopplingar M10 32.0 mm 1.5 mm Nylon

10304228

Prisintervall
36,9696 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M10
  • D
    32.0 mm
Rörkopplingar M10 32.0 mm 1.5 mm Nylon

10304211

Prisintervall
47,843 kr - 21,5988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gängstorlek
    M10
  • D
    32.0 mm
Expanderande rörkoppling Rund M6 22.0 mm 1.5 mm Nylon

10435809

Prisintervall
12,1721 kr - 12,1721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar Rund 18 25.4 mm Polyeten Naturfärgad

10308370

Prisintervall
18,3312 kr - 9,1038 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Material
    Polyeten
  • Slutför
    Svart
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Expanderande rörkoppling Rund M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10435816

Prisintervall
11,8003 kr - 11,574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gängstorlek
    M8
Rörkopplingar 2 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10152843

Prisintervall
162,7906 kr - 142,6119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Svart
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar 2 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10152850

Prisintervall
224,6137 kr - 182,8509 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Svart
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    2
Expanderande rörkoppling Rund M6 16.0 mm 1.0 mm Nylon

10304150

Prisintervall
18,143 kr - 9,1573 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar Svart Nylon

10255056

Prisintervall
267,7967 kr - 127,5222 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Metallkärna
    Y
  • D
    32.0 mm
Rak rörkoppling Rund 25.0 mm Nylon Svart

10255094

Prisintervall
32,9309 kr - 15,6814 kr

Lagernivåer
1064 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1