Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
33,7297 kr - 81,5699 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Nylon
4,3493 kr - 14,7937 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
7,5448 kr - 22,1018 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
8,1069 kr - 23,7439 kr 2500 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
3,3433 kr - 3,3433 kr 1359 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
Saddle Connector
3,3433 kr - 3,3433 kr 475 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
Saddle Connector
7,6631 kr - 22,4421 kr 225 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
4,2162 kr - 14,3943 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
4,5269 kr - 15,4742 kr 18 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
8,9798 kr - 26,2885 kr 6059 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
9,3348 kr - 27,2649 kr 450 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
5,9766 kr - 17,4714 kr 1550 I lager
Rund
Svart
Nylon 6/6
Matt
161,6958 kr - 185,7801 kr 45 I lager
Svart
Nylon
3
263,181 kr - 306,3197 kr 9 I lager
Svart
Nylon
6
14,9417 kr - 32,6202 kr 480 I lager
Rund
Svart
Nylon
Female (with nut)
120,865 kr - 152,8492 kr 3 I lager
Svart
Nylon
1
232,8538 kr - 305,6983 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
4
15,0896 kr - 33,2415 kr 285 I lager
Rund
Svart
Nylon
Female (with nut)
9,6603 kr - 10,3452 kr 1800 I lager
Rund
Svart
HDPE
Utan finish
1
11,8498 kr - 17,6411 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
Female (with nut)
  • av 9
Rörkopplingar Non Threaded 30.0 mm Kvadratisk 2.0 mm Nylon Svart

10251812

Prisintervall
81,5699 kr - 33,7297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Commodity Code
    3926909790
Rörkopplingar 1.0 mm 16.0 mm Matt Nylon 6/6

10216262

Prisintervall
14,7937 kr - 4,3493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 1.0 mm 25.0 mm Matt Nylon 6/6

10216309

Prisintervall
22,1018 kr - 7,5448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 1.0 mm 28.0 mm Matt Nylon 6/6

10216323

Prisintervall
23,7439 kr - 8,1069 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 22.0 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Svart

10301166

Prisintervall
3,3433 kr - 3,3433 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Saddle Connector
Rörkopplingar 28.0 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Svart

10301173

Prisintervall
3,3433 kr - 3,3433 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Saddle Connector
Rörkopplingar 1.0 mm 26.0 mm Matt Nylon 6/6

10216316

Prisintervall
22,4421 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 1.0 mm 15.0 mm Matt Nylon 6/6

10216255

Prisintervall
14,3943 kr - 4,2162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 1.0 mm 18.0 mm Matt Nylon 6/6

10216279

Prisintervall
15,4742 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 1.0 mm 30.0 mm Matt Nylon 6/6

10216330

Prisintervall
26,2885 kr - 8,9798 kr

Lagernivåer
6059 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 1.0 mm 32.0 mm Matt Nylon 6/6

10216347

Prisintervall
27,2649 kr - 9,3348 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Tryckmonterade fötter 22.0 mm 22.0 mm Svart

10216293

Prisintervall
17,4714 kr - 5,9766 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Gängstorlek
    M6
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm Nylon

10152799

Prisintervall
185,7801 kr - 161,6958 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm Nylon

10152836

Prisintervall
306,3197 kr - 263,181 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    6
  • D
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Expanderande rörkoppling Rund M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300947

Prisintervall
32,6202 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M8
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm Nylon

10152775

Prisintervall
152,8492 kr - 120,865 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm Nylon

10152812

Prisintervall
305,6983 kr - 232,8538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    4
  • D
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Expanderande rörkoppling Rund M6 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10304181

Prisintervall
33,2415 kr - 15,0896 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M6
Rak rörkoppling Rund 19.1 mm HDPE Svart

10071861

Prisintervall
10,3452 kr - 9,6603 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Material
    HDPE
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar M8 1.5 mm Nylon

10300886

Prisintervall
17,6411 kr - 11,8498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926909790