Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.
I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.
Serienummer: SR1503
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Färg | Basform | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5492 kr - 5,4056 kr | 1800 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
Rektangulär
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 5,9914 kr - 11,8675 kr | 900 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 11,7906 kr - 15,2538 kr | 2361 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 3,9055 kr - 7,7356 kr | 16187 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 9,4975 kr - 9,4975 kr | 790 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 6,0802 kr - 6,3761 kr | 4809 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
2
|
||
| 10290170 | 4,2162 kr - 8,3569 kr | 12780 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
|
| 2,4545 kr - 2,7812 kr | 2853 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,1568 kr - 2,3393 kr | 3700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 1,2264 kr - 2,4294 kr | 4900 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 3,2102 kr - 6,3687 kr | 2176 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 1,0133 kr - 2,128 kr | 9703 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 10290415 | 1,6568 kr - 3,293 kr | 8000 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
|
| 1,8458 kr - 4,0978 kr | 1200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 3,1884 kr - 7,027 kr | 3600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,4601 kr - 1,6568 kr | 266 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,6568 kr - 3,293 kr | 100 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Inget centrumstift
|
||
| 1,7665 kr - 2,0119 kr | 96 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 3,3231 kr - 3,7724 kr | 500 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
| 1,3388 kr - 2,6531 kr | 2400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Rund
|
Lågdensitetspolyeten
|
Centrumstift
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta