Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6699 kr - 8,8199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 1,9717 kr - 3,0671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 5,7461 kr - 6,3845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 4,0629 kr - 6,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,7609 kr - 8,9614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 8,1079 kr - 9,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5458 kr - 10,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 18,0618 kr - 20,0687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,7892 kr - 1,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0212 kr - 1,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,0323 kr - 1,6059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,7233 kr - 2,6806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 4,3357 kr - 6,7444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,7337 kr - 1,1413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 8,22 kr - 9,1333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 12,1043 kr - 13,4492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,6005 kr - 0,9341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,0006 kr - 1,5566 kr | 2000 I lager |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,7344 kr - 2,6979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4258 kr - 3,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm