Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
1,501 kr - 2,3349 kr 3570 I lager
33.0 mm
14.5 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,426 kr - 2,2184 kr 2175 I lager
30.0 mm
14.4 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,4548 kr - 0,7075 kr 2500 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,5372 kr - 0,8357 kr 5000 I lager
15.0 mm
12.0 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,7793 kr - 1,2122 kr 1400 I lager
30.0 mm
12.0 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6609 kr - 1,0281 kr 3770 I lager
20.0 mm
14.0 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,4966 kr - 2,3281 kr 1050 I lager
20.0 mm
19.0 mm
Svart
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,5046 kr - 0,7851 kr 8483 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6701 kr - 1,0424 kr 3000 I lager
10.0 mm
10.5 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,4645 kr - 0,7225 kr 14000 I lager
10.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
2,8194 kr - 4,3858 kr 3000 I lager
20.0 mm
14.5 mm
Svart
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
3,4964 kr - 5,4388 kr 550 I lager
50.0 mm
18.0 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
3,0745 kr - 4,7825 kr 900 I lager
30.0 mm
14.5 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
3,5123 kr - 5,4636 kr 540 I lager
50.0 mm
21.5 mm
Svart
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
1,2136 kr - 1,8879 kr 455 I lager
25.0 mm
14.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,4463 kr - 2,2499 kr 790 I lager
40.0 mm
14.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,5325 kr - 5,4951 kr 805 I lager
30.0 mm
15.0 mm
Svart
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
3,4016 kr - 5,2914 kr 420 I lager
40.0 mm
21.5 mm
Svart
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,3062 kr - 8,2542 kr 600 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Svart
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
2,6271 kr - 4,0866 kr 690 I lager
60.0 mm
24.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE - PIR

20590987

Prisintervall
2,3349 kr - 1,501 kr

Lagernivåer
3570 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

20590970

Prisintervall
2,2184 kr - 1,426 kr

Lagernivåer
2175 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590789

Prisintervall
0,7075 kr - 0,4548 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590819

Prisintervall
0,8357 kr - 0,5372 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590840

Prisintervall
1,2122 kr - 0,7793 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590895

Prisintervall
1,0281 kr - 0,6609 kr

Lagernivåer
3770 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Svart LDPE - PIR

20591014

Prisintervall
2,3281 kr - 1,4966 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590765

Prisintervall
0,7851 kr - 0,5046 kr

Lagernivåer
8483 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590802

Prisintervall
1,0424 kr - 0,6701 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590741

Prisintervall
0,7225 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20591144

Prisintervall
4,3858 kr - 2,8194 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

20591106

Prisintervall
5,4388 kr - 3,4964 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591274

Prisintervall
4,7825 kr - 3,0745 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591298

Prisintervall
5,4636 kr - 3,5123 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590956

Prisintervall
1,8879 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20591007

Prisintervall
2,2499 kr - 1,4463 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Svart LDPE

20591212

Prisintervall
5,4951 kr - 3,5325 kr

Lagernivåer
805 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591281

Prisintervall
5,2914 kr - 3,4016 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Svart LDPE - PIR

20591182

Prisintervall
8,2542 kr - 5,3062 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Svart LDPE - PIR

20591120

Prisintervall
4,0866 kr - 2,6271 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm