Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
4,8238 kr - 7,5036 kr 440 I lager
50.0 mm
22.0 mm
Svart
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
5,3604 kr - 8,3385 kr 1083 I lager
50.0 mm
24.0 mm
Svart
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
8,5551 kr - 13,3079 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
24.0 mm
Svart
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
5,1714 kr - 8,0443 kr 126 I lager
80.0 mm
24.0 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
8,8611 kr - 13,784 kr 50 I lager
50.0 mm
28.0 mm
Svart
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
5,4997 kr - 8,5551 kr 160 I lager
80.0 mm
25.0 mm
Svart
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
10,9994 kr - 17,1102 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
27.0 mm
Svart
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,305 kr - 0,4744 kr 23500 I lager
10.0 mm
11.0 mm
Svart
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,5073 kr - 0,7892 kr 11700 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5046 kr - 0,7851 kr 5983 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3985 kr - 0,6199 kr 3900 I lager
15.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4645 kr - 0,7225 kr 14000 I lager
10.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,3177 kr - 0,4942 kr 21000 I lager
15.0 mm
11.5 mm
Svart
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,1009 kr - 1,7126 kr 7050 I lager
15.0 mm
14.5 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,5591 kr - 2,4253 kr 1950 I lager
35.0 mm
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,5764 kr - 2,4521 kr 935 I lager
30.0 mm
18.0 mm
Svart
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,7195 kr - 2,6748 kr 500 I lager
30.0 mm
14.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,4304 kr - 2,2251 kr 2000 I lager
20.0 mm
18.0 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2367 kr - 1,9239 kr 2892 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Svart
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7364 kr - 1,1456 kr 5275 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Svart LDPE - PIR

20591175

Prisintervall
7,5036 kr - 4,8238 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Svart LDPE

20591236

Prisintervall
8,3385 kr - 5,3604 kr

Lagernivåer
1083 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Svart LDPE

20591335

Prisintervall
13,3079 kr - 8,5551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591311

Prisintervall
8,0443 kr - 5,1714 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591373

Prisintervall
13,784 kr - 8,8611 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591328

Prisintervall
8,5551 kr - 5,4997 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Svart LDPE

20591397

Prisintervall
17,1102 kr - 10,9994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590703

Prisintervall
0,4744 kr - 0,305 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590734

Prisintervall
0,7892 kr - 0,5073 kr

Lagernivåer
11700 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590765

Prisintervall
0,7851 kr - 0,5046 kr

Lagernivåer
5983 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20590758

Prisintervall
0,6199 kr - 0,3985 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590741

Prisintervall
0,7225 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590710

Prisintervall
0,4942 kr - 0,3177 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590932

Prisintervall
1,7126 kr - 1,1009 kr

Lagernivåer
7050 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE - PIR

20590994

Prisintervall
2,4253 kr - 1,5591 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20591038

Prisintervall
2,4521 kr - 1,5764 kr

Lagernivåer
935 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20591076

Prisintervall
2,6748 kr - 1,7195 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20591069

Prisintervall
2,2251 kr - 1,4304 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590796

Prisintervall
1,9239 kr - 1,2367 kr

Lagernivåer
2892 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590857

Prisintervall
1,1456 kr - 0,7364 kr

Lagernivåer
5275 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm